Sertifikat

Sertifikat ISO 9001:2015

U.I. Lapp GmbH: Sertifikat ISO 9001:2015; disertifikasi oleh DEKRA CERTIFICATION GmbH; berlaku mulai 29/11/2024 hingga 28/11/2027.

sertifikat ISO 50001:2018

Lapp Holding SE: sertifikat ISO 50001:2018; disertifikasi oleh TÜV Rheinland; berlaku dari 27 Desember 2025 hingga 26 Desember 2028

Sertifikat manajemen UM

U.I. Lapp GmbH: Sertifikat untuk audit kepatuhan lingkungan; disertifikasi oleh sistem manajemen lingkungan eco:maxx; berlaku hingga 27 Maret 2028

Sertifikat penggunaan nomor EAN

U.I. Lapp GmbH: Sertifikat partisipasi perusahaan induk dalam sistem GS1 global dengan Nomor Lokasi Global GLN 40 44772 00000 0

IBExU Institute for Safety Technology GmbH

U.I. Lapp GmbH: Pemberitahuan pengakuan jaminan kualitas – proses produksi sesuai dengan Directive 2014/34/EU, Lampiran IV.
Berlaku hingga: 09/06/2027

Sumber daya sertifikat TERSIMPAN

U.I. Lapp GmbH: Sumber daya sertifikat DIHEMAT untuk plastik, kertas, kayu, dll.; disertifikasi oleh INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

Sertifikat ISO/IEC 27001:2013

Lapp Service GmbH: Sertifikat ISO/IEC 27001:2022; Disertifikasi oleh TÜV Rheinland; Berlaku mulai 23.04.2025 sampai 11.04.2028; Ini adalah penyedia layanan U.I. Lapp GmbH.

Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi departemen penjualan kami.

Hubungi sekarang