Aplikasi

Dalam Industri 4.0, sistem TI dari jaringan gedung dan kantor bergabung dengan jaringan industri. Hal ini secara signifikan mengubah komunikasi antar perusahaan.

Data, aset paling berharga dari digitalisasi industri, harus ditransfer secara andal dan pada waktu yang tepat di antara semua komponen jaringan data. Suhu yang lebih tinggi, lingkungan berminyak, atau interferensi elektromagnetik memberikan tuntutan khusus pada desain kabel data. Bagian mesin yang bergerak atau aplikasi pada robot membuat kabel mengalami tekanan mekanis tambahan karena puntiran atau tekukan. Untuk menjamin masa pakai yang lama dalam aplikasi ini, diperlukan solusi yang tepat untuk komunikasi industri.

Sebagai salah satu penyedia solusi koneksi terkemuka di dunia, kami di LAPP memahami tantangan pelanggan kami dengan sangat baik. Produk kami sangat cocok untuk aplikasi industri dan menawarkan solusi untuk menghubungkan semua komponen jaringan data Anda, apakah itu lengan robot atau notebook kantor Anda.

Kabinet kontrol utama

Kabinet kontrol utama adalah unit kontrol sentral untuk seluruh sistem. Kabinet ini menghubungkan tingkat kantor dan kabinet kontrol mesin individual.

Di satu sisi, kondisi di dalam kabinet kontrol utama terkontrol dengan baik tanpa tekanan suhu, kimia, atau mekanis. Di sisi lain, persyaratan tinggi untuk kecepatan dan keandalan data bertabrakan dengan insiden EMC.

Semua persyaratan yang disebutkan di atas diperhitungkan saat memilih produk untuk aplikasi ini.

  • Kabel Ethernet yang dijual per meter menuju kabinet kontrol disambungkan melalui konektor data RJ45 yang dapat dipasang di lapangan.
  • Kabel patch rakitan dengan konektor data RJ45 di kabinet kontrol untuk menghubungkan PLC ke sistem penggerak, sistem I/O terdesentralisasi, HMI, Wi-Fi, router, dll. dengan kelas perlindungan IP20.
  • Sakelar tidak terkelola atau terkelola – sakelar terkelola dapat digunakan untuk menyiapkan jaringan redundan dan memiliki fungsi diagnostik ekstensif.
  • Firewall untuk keamanan dan pemisahan jaringan melalui NAT (Network Address Translation). Memungkinkan pembatasan akses dari jaringan produksi lainnya.

Mesin

Ada berbagai aplikasi untuk komunikasi Ethernet di dalam mesin. Dalam kebanyakan kasus, ini melibatkan komunikasi antara kontrol mesin dan sensor/aktuator di dalam mesin.

Produk yang digunakan di dalam mesin harus sesuai untuk lingkungan mesin. Kami memiliki semua jenis aplikasi, termasuk tetap/fleksibel/sangat fleksibel, terlindungi/tidak terlindungi, dari Cat.5 hingga Cat.7A, berdasarkan PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP. Juga konektor dengan kelas perlindungan yang berbeda (IP20 – IP68) untuk menahan lingkungan berminyak atau pembersihan yang sering, terutama di industri makanan.

Setiap aplikasi di dalam mesin mungkin memiliki persyaratan yang berbeda untuk jenis kabel. Semua harus diperhitungkan untuk menjamin transmisi data tanpa gangguan dan masa pakai koneksi yang panjang.

  • Kabel patch rakitan awal dengan konektor data RJ45 di kabinet kontrol dan untuk sambungan ke mesin. Kelas perlindungan IP20.
  • Kabel patch rakitan dengan konektor M8/M12 dan kabel dengan selubung PUR atau TPE untuk aplikasi tidak terlindungi di luar kabinet kontrol.
  • Sakelar tidak terkelola atau terkelola - sakelar terkelola dapat digunakan untuk menyiapkan jaringan redundan dan memiliki fungsi diagnostik yang ekstensif.
  • Kabel Ethernet berbasis PROFINET/ETHERCAT/ETHERNET IP untuk aplikasi tetap/fleksibel/sangat fleksibel, dengan bahan/jenis selubung yang berbeda tergantung pada persyaratan spesifikasi aplikasi.
  • Kabel sensor untuk aplikasi fleksibel/sangat fleksibel, untuk sambungan antara sensor dan aktuator.

Kabinet kontrol ke kabinet kontrol

Dalam produksi pabrik standar, kabinet kontrol mesin dan mesin yang berbeda dihubungkan melalui kabinet utama atau satu sama lain, tergantung pada topologi yang digunakan. Komunikasi Ethernet yang andal antar unit ini memastikan seluruh lini produksi berfungsi dengan sempurna. Kerusakan lini yang mungkin dapat menghentikan seluruh produksi. Kabel baki atau kabel Ethernet industri digunakan untuk sambungan tersebut. Kabel-kabel tersebut dirakit dengan konektor RJ45 yang dapat dipasang di lapangan dan dihubungkan ke switch terkelola atau tidak terkelola.

Kabel Ethernet yang digunakan untuk aplikasi ini harus sesuai untuk pemasangan pembawa kabel (misalnya tahan api, bebas halogen, diklasifikasikan CPR, pembawa kabel yang disetujui UL) atau dipasang di area produksi dengan kemungkinan persyaratan untuk ketahanan suhu, kimia, mekanis, atau EMC.

  • Kabel di dalam baki kabel untuk digunakan di AS dan diuji oleh Underwriter Laboratories (AS) sebagai PLTC (kabel baki terbatas daya) atau untuk baki kabel terbuka sebagai PLTC-ER (kabel baki terbatas daya untuk pemasangan terbuka)
  • Kabel dipotong sesuai panjang untuk pemasangan pada pembawa kabel
  • Konektor data RJ45 yang dapat dipasang di lapangan dengan kelas perlindungan IP20 di lemari kontrol
  • Konektor di luar lemari kontrol memiliki kelas perlindungan IP67
  • Sakelar terkelola dapat digunakan untuk membangun jaringan redundan dan memiliki fungsi diagnostik yang ekstensif
  • Kelenjar konduit SKINTOP® dan sisipan otomasi DIX-M dapat digunakan untuk menyegel entri kabel dengan benar di dalam lemari/mesin

Robot

Aplikasi robot semakin sering digunakan di pabrik industri modern. Robot industri memastikan kecepatan, keandalan, dan kualitas tinggi, dan pada akhirnya berkontribusi terhadap daya saing produk akhir mereka. Aplikasi ini memiliki persyaratan yang sangat spesifik untuk kabel Ethernet dan aksesori kabel.

Kabel Ethernet memastikan transmisi data antara sensor, kamera, dan servomotor. Terdapat persyaratan yang sangat tinggi untuk kecepatan data jika, misalnya, proses diperiksa secara visual menggunakan kamera dengan resolusi tinggi dan kecepatan bingkai (frame rate) tinggi. Koneksi Ethernet antara bagian robot dimulai di kabinet kontrol. Kabel data sering diletakkan di samping kabel servomotor, oleh karena itu penting untuk memperhatikan EMC.

Karena berbagai gerakan bagian robot, kabel dapat mengalami gerakan tekukan dan torsi frekuensi tinggi yang dikombinasikan dengan beban kimia dan mekanis. Bahkan dalam kondisi ini, kabel harus menjamin koneksi data yang andal. Bahkan kehilangan data kecil selama gerakan dapat menyebabkan latensi dan menyebabkan waktu henti produksi atau, dalam skenario terburuk, bahkan membahayakan nyawa manusia.

Kabel Ethernet robotika yang dikembangkan secara khusus dari LAPP sangat cocok untuk aplikasi ini.

  • Rakitan kabel (yang disebut dress pack) dari dasar robot ke gripper harus tahan torsi dan kuat
  • Untaian kabel harus dapat dicolokkan sehingga dapat diganti dengan cepat dan mudah jika terjadi perawatan. Untuk tujuan ini, konektor flensa EPIC® DATA dapat digunakan, yang dipasang ke dasar robot untuk menghubungkan dress pack.
  • Konektor pada robot memiliki kelas perlindungan IP67 untuk menjamin perlindungan terhadap kelembaban, kotoran, dan getaran

Rantai kabel

Gerakan linier, horizontal, atau vertikal sering kali ditemukan dalam aplikasi industri. Aplikasi umumnya adalah kabel Ethernet dipasang di rantai kabel bersama kabel dan selang lainnya. Kabel harus mampu menahan tekukan, akselerasi, dan kontak fisik yang sering dengan bagian lain di rantai kabel.

Kabel Ethernet untuk aplikasi semacam itu harus memiliki sifat tertentu, seperti radius tekuk kecil, jumlah siklus tekuk yang tinggi, akselerasi, dan ketahanan abrasi. Karena ruang yang terbatas di dalam rantai kabel, EMC dapat menjadi sifat penting lainnya. Terutama untuk kelas laju bit yang lebih tinggi seperti Cat. 6a atau lebih tinggi, tekukan yang sering dapat menjadi tantangan besar bagi desain kabel.

  • Kabel harus dapat dicolokkan sehingga dapat diganti dengan cepat dan mudah jika ada perawatan. Konektor flensa EPIC® DATA sangat cocok untuk ini
  • Karena getaran dan kotoran pada mesin, kabel patch yang cocok untuk rantai kabel dengan konektor overmoulded digunakan untuk menjamin kerapatan tinggi dengan kelas perlindungan IP67.
  • Konektor lain, seperti kabel sensor/aktuator, juga memiliki kelas perlindungan IP67

Gedung atau kantor

Jaringan gedung atau kantor menghubungkan komputer, server, dan sistem satu sama lain serta dengan Internet. Kabel Ethernet dan kabel patch Ethernet yang digunakan dalam aplikasi ini sering kali harus bebas halogen, tahan api, dan bersertifikat CPR agar tidak menimbulkan risiko bagi kehidupan manusia jika terjadi kebakaran di gedung. Untuk sambungan antar gedung, kabel serat optik memastikan transmisi data dengan kecepatan tertinggi.

  • Kabel LAN ETHERLINE® berbasis tembaga digunakan untuk jarak hingga 100 m.
  • Kabel serat optik digunakan untuk jarak yang lebih jauh untuk menghubungkan dua bangunan atau di dalam bangunan. Berbagai konektor, seperti konektor SC, digunakan untuk transmisi data serat optik.
  • Kabel breakout HITRONIC® digunakan untuk pengkabelan di dalam bangunan.
  • Kabel outdoor HITRONIC® digunakan untuk pengkabelan outdoor dan pengkabelan antar bangunan. Kabel yang terpasang dihubungkan ke kotak sambungan seri HITRONIC® SBX.
  • Kotak sambungan menggunakan kabel patch serat optik HITRONIC® untuk menghubungkan perangkat.
  • Kabel LAN ETHERLINE® kategori Cat. 7 atau lebih tinggi digunakan untuk pengkabelan kantor dan dipasang dengan aman di dalam bangunan.
  • Konektor RJ45 digunakan untuk transmisi data berbasis tembaga
  • Kabel patch LAN CAT. 6A untuk digunakan di lingkungan kantor

Aplikasi lapangan

Proses produksi dalam sistem yang terhubung sering diatur secara linier. Ini juga dikenal sebagai pengkabelan bus atau daisy chain. Ini berarti bahwa komponen yang berbeda dihubungkan secara seri. Komponen pertama biasanya kontrol di kabinet kontrol, dari mana kabel Ethernet diarahkan ke sistem I/O terdesentralisasi serta sensor dan aktuator di sepanjang sistem.

Kabel Ethernet dan aksesori kabel untuk aplikasi ini harus memenuhi persyaratan tertentu di tempat penggunaannya. Kabel tersebut dapat dipasang di area terlindungi maupun tidak terlindungi. Kabel tersebut mungkin perlu tahan terhadap bahan pembersih dalam pemrosesan makanan, berbagai jenis minyak dalam pemrosesan logam, atau suhu tinggi atau rendah.

LAPP memiliki portofolio kabel dan aksesori Ethernet yang luas untuk semua jenis aplikasi industri. Para ahli kami siap memberi saran tentang pemilihan produk yang tepat.

  • Koneksi dari PLC di kabinet kontrol ke sistem I/O di lapangan dicapai menggunakan kabel ETHERLINE® berbahan tembaga atau kabel patch
  • Koneksi terdesentralisasi ke sensor atau aktuator dibuat di lapangan melalui konektor M12. Ini memiliki kelas perlindungan IP67.