Solusi jaringan yang andal untuk konektivitas industri

Pabrik modern memerlukan konektivitas tanpa hambatan. Dari ruang kendali hingga mesin, LAPP menyediakan solusi jaringan teruji yang menjaga kelancaran operasional Anda. Rangkaian lengkap sakelar Ethernet, kabel patch, cordset, dan komponen I/O terdesentralisasi kami memungkinkan Anda membangun jaringan yang dapat diandalkan.

Anda akan mendapatkan keuntungan berupa keandalan tinggi, transmisi data yang dapat dipercaya, dan integrasi optimal ke dalam infrastruktur yang ada. Hal ini memungkinkan Anda meletakkan fondasi bagi proses yang efisien, transparansi maksimal, dan solusi otomatisasi yang siap untuk masa depan.

Temukan solusi kami
Segala kebutuhan Anda – solusi terintegrasi

Setiap komponen jaringan Anda sangat penting. Solusi modular LAPP dirancang untuk saling terintegrasi, memberikan Anda fleksibilitas, keandalan, dan performa di setiap level.

Mengapa Anda harus memilih LAPP untuk infrastruktur jaringan Anda?

Komponen kami dibuat agar tahan lama. Komponen tersebut dirancang untuk lingkungan industri dan didukung oleh pengalaman selama puluhan tahun dalam bidang konektivitas.

Mitra terpercaya untuk switch, kabel, dan I/O. Desain terintegrasi memastikan kompatibilitas yang mulus di seluruh jaringan Anda.

Tim kami memahami jaringan industri. Mulai dari spesifikasi hingga pemasangan, kami hadir untuk mendukung Anda dalam menyukseskan proyek Anda.

Berkat arsitektur modular, jaringan Anda dapat berkembang seiring dengan bisnis Anda. Anda dapat meningkatkan kapasitas tanpa harus mengganti infrastrukturnya.

Pertanyaan yang sering diajukan

Switch unmanaged adalah perangkat plug-and-play sederhana yang meneruskan data secara otomatis tanpa memerlukan konfigurasi apa pun. Switch ini ideal untuk topologi jaringan sederhana di mana semua lalu lintas memiliki prioritas yang sama.

Switch managed menawarkan fitur-fitur canggih seperti protokol redundansi dan pemantauan jaringan. Pilih switch managed jika Anda perlu mengontrol lalu lintas, memastikan keandalan jaringan, atau memantau kinerja di lingkungan industri yang kompleks.

Jajaran produk ETHERLINE® ACCESS dari LAPP mencakup kedua jenis tersebut, yang memungkinkan Anda untuk memilih tingkat kontrol yang tepat bagi aplikasi Anda.

Ya, LAPP menawarkan kabel patch dan cordset dalam berbagai jenis konektor. Namun, koneksi di setiap ujung rakitan kabel harus kompatibel dengan perangkat keras Anda (port switch, antarmuka perangkat, dll.). Kami menyarankan untuk menentukan semua jenis konektor selama fase perencanaan guna memastikan kompatibilitas seluruh jaringan Anda. Tim penjualan kami dapat membantu Anda merancang strategi pengabelan yang menggabungkan berbagai jenis konektor jika diperlukan, tanpa mengurangi keandalannya.

Switch LAPP ETHERLINE® ACCESS dirancang untuk lingkungan industri. Berkat spesifikasinya yang beragam, perangkat ini cocok untuk area pabrik, instalasi luar ruangan, dan lingkungan berat lainnya. Spesifikasi mendetail dapat ditemukan dalam lembar data produk kami.

Solusi I/O jarak jauh LAPP mendukung protokol Ethernet industri yang paling penting. Kompatibilitas bergantung pada modul I/O spesifik dan sistem kontrol Anda. Kami menyarankan untuk mendiskusikan kebutuhan protokol Anda dengan tim kami selama fase spesifikasi agar kami dapat merekomendasikan solusi yang tepat.

Keandalan jaringan bergantung pada tiga faktor:

  1. Redundansi
  2. Kualitas kabel
  3. Distribusi I/O

Silakan hubungi pakar konektivitas industri kami untuk penilaian topologi secara rinci. Kami dapat meninjau lingkungan Anda dan merekomendasikan tata letak yang menyeimbangkan biaya, kinerja, dan keandalan.

Tentu saja. LAPP bekerja sama dengan integrator sistem, pembuat mesin, dan operator pabrik industri untuk mengembangkan serta mengimplementasikan solusi jaringan yang lengkap. Pendekatan kami meliputi:

  1. Penilaian lokasi: Memahami infrastruktur dan kebutuhan Anda saat ini
  2. Desain & spesifikasi: Membuat topologi dengan switch, pengkabelan, dan I/O yang sesuai
  3. Pemilihan komponen: Merekomendasikan produk LAPP yang tepat untuk lingkungan Anda
  4. Dukungan: Bantuan teknis untuk instalasi dan commissioning

Silakan hubungi tim penjualan kami dengan menyertakan ringkasan proyek Anda, dan kami akan menghubungkan Anda dengan teknisi aplikasi kami.

Lembar data untuk semua komponen jaringan LAPP dapat ditemukan di situs web kami. Anda juga dapat mengunduh:

  • Panduan pemasangan
  • Sertifikat kesesuaian
  • Spesifikasi lingkungan

Apakah Anda memerlukan sesuatu yang spesifik? Silakan hubungi tim dukungan teknis kami – mereka dapat menyediakan dokumentasi khusus untuk kebutuhan aplikasi Anda.

Ya. LAPP memproduksi kabel patch dan cordset yang disesuaikan dengan spesifikasi tepat Anda. Baik Anda memerlukan panjang, kombinasi konektor, atau konfigurasi pelindung tertentu, kami dapat mengembangkan solusi untuk Anda.

Keduanya digunakan dalam aplikasi Ethernet industri, namun memiliki keunggulan yang berbeda:M12:

  • konektor melingkar
  • Penyegelan IP67 yang sangat baik untuk lingkungan basah/kotor
  • Lebih kuat dalam aplikasi dengan getaran tinggi
  • Sering digunakan untuk perangkat terdistribusi dan antarmuka mesin.

RJ45:

  • Koneksi modular persegi panjang
  • Hemat biaya untuk instalasi standar
  • Standar industri untuk infrastruktur TI/jaringan
  • Terminasi di tempat yang lebih mudah, jika diperlukan

Pilih M12 untuk lingkungan yang keras dan kasar; RJ45 untuk lingkungan yang lebih bersih dan terlindungi. LAPP menawarkan keduanya. Silakan hubungi kami untuk mendiskusikan kebutuhan spesifik Anda.