Pers dan Berita


Konektor Industri yang Dapat Dipasang di Lapangan: Penerapan Intralogistik Lebih Cepat

Kapan Anda harus menentukan konektor industri yang dapat dipasang di lapangan (field-attachable) alih-alih kabel rakitan (harness) yang dikelim di pabrik? Tentukan konektor yang dapat dipasang di lapangan, biasanya rumah (housing)...

Toolkit Konektivitas Energi Terbarukan: Panduan Pemilihan untuk Tenaga Surya dan Angin

Ladang surya memerlukan beberapa jenis kabel yang bekerja bersama: kabel surya DC 1500V untuk koneksi string-ke-combiner (di mana konektor EPIC® SOLAR memberikan kompatibilitas penuh di kedua ujungnya), kabel daya AC...

Kabel dan Konektor dari Satu Sumber: Mengapa Konektivitas Terintegrasi Itu Penting

Pengadaan kabel dan konektor dari satu produsen menyediakan komponen serasi yang dirancang untuk bekerja bersama, akuntabilitas satu sumber saat masalah muncul dan penyederhanaan pengadaan dengan satu titik kontak. LAPP unik...

Solusi Kabel Siap Pakai: Mengapa OEM Mengalihdayakan Perakitan Harness

Rangkaian kabel pra-rakit menghilangkan variabilitas perakitan di lokasi, mengurangi waktu komisioning hingga 40%, dan menyediakan pengujian kelistrikan lengkap dengan dokumentasi ketelusuran. Kabel yang dirakit di pabrik dari LAPP menggunakan kabel...

Konektivitas Fab Semikonduktor: Kabel dan Konektor yang Kompatibel dengan Ruang Bersih

Cleanroom semikonduktor memerlukan kabel yang tersertifikasi menurut standar ISO Kelas 1 atau 2, yang diuji oleh lembaga terakreditasi seperti Fraunhofer IPA untuk emisi partikel minimal. Kabel-kabel ini harus bebas halogen...

Sistem Penyimpanan Energi Baterai: Pengabelan dan Konektivitas untuk Penyimpanan Skala Jaringan

Sistem penyimpanan energi baterai (BESS) memerlukan kabel khusus dengan tegangan DC hingga 1500V, pengoperasian berkelanjutan pada suhu -40°C hingga +120°C, dan konstruksi bebas halogen yang tahan api serta memenuhi standar...

LEBIH DARI KABEL: LAPP MERANCANG DAN MEMPRODUKSI KONEKTOR INDUSTRI EPIC®

Tahukah Anda bahwa LAPP memproduksi konektor industri? LAPP merancang dan memproduksi konektor industri EPIC® untuk transmisi daya, sinyal, dan data di lingkungan industri yang keras. Jajaran produk EPIC® mencakup konektor...

73-79 dari 79 artikel